Sikkerhetsventil, SFA 10/DSV, NPT, 22 bar
148F6322
Trykkinnstilling [bar]: 22, Koblingstype: NPT, Trykksertifikat: Danfoss-sertifikat inkludert
148F6322
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2x Safety valves (148F5222)Dual stop valve (148F3055) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow diameter [mm] | 6.8 mm |
| Flowdiameter [tommer] | 0.268 in |
| Flowområde [in2] | 0.056 in² |
| Flowområde [mm2] | 36.3 mm² |
| Godkjenning | EACUA |
| Godkjenningsstandard | ISO 4126-1 |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Kategori | IV |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 10 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Koblingstype | NPT |
| Kommentarer | VALVES DELIVERED SEPARATELY |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Løft [mm] | 2.30 mm |
| Maks. driftstrykk [bar] | 65.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10 T 222 NPT Safety valve/DSV |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sikkerhetsventiler |
| Produktnavn | Sikkerhetsventil |
| Produkttype | SFA 10/DSV |
| Retning | Vinkelvei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Trykkinnstilling [bar] | 22 bar |
| Trykkinnstilling [psig] | 319 psig |
| Trykksertifikat | Danfoss-sertifikat inkludert |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 15.0 mm |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.354 Kilogram |
| Nettovekt | 4.178 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162482957 |