Danfoss logo
Sikkerhetsventil, SFA 10, G-product-details

Sikkerhetsventil, SFA 10, G

148F4275

Koblingstype: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Capacity Mass flow [lbm/min]30,4 lbm/min
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow capacity [SCFM]405 SCFM
Flow diameter [mm]6.8 mm
Flowdiameter [tommer]0.268 in
Flowområde [in2]0.056 in²
Flowområde [mm2]36.3 mm²
GodkjenningASME
GodkjenningsstandardBPVC VIII-1BPVC XIII
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]10.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]10 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingstypeG
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]2.30 mm
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 2400 Safety valve
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSikkerhetsventiler
ProduktnavnSikkerhetsventil
ProdukttypeSFA 10
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Trykkinnstilling [psig]400 psig
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]15.0 mm
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.121 Kilogram
Nettovekt1.041 Kilogram
Volume1.289 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255094654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm