Sikkerhetsventil, SFA 10H, G, 60 bar
148F4260
Trykkinnstilling [bar]: 60, Koblingstype: G, Trykksertifikat: Danfoss-sertifikat inkludert
148F4260
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow diameter [mm] | 6.8 mm |
| Flowdiameter [tommer] | 0.268 in |
| Flowområde [in2] | 0.056 in² |
| Flowområde [mm2] | 36.3 mm² |
| Godkjenning | EACUA |
| Godkjenningsstandard | ISO 4126-1 |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Kategori | IV |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 10 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Koblingstype | G |
| Kuldemidler | R410AR744 |
| Løft [mm] | 2.30 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [bar] | 65.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10H T 260 Safety valve |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sikkerhetsventiler |
| Produktnavn | Sikkerhetsventil |
| Produkttype | SFA 10H |
| Retning | Vinkelvei |
| Sertifisert platekoeff. | 0.85 kg |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Trykkinnstilling [bar] | 60 bar |
| Trykkinnstilling [psig] | 870 psig |
| Trykksertifikat | Danfoss-sertifikat inkludert |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 15.0 mm |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.246 Kilogram |
| Nettovekt | 1.09 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.352 Liter |
| EAN/UPC | 5714279885798 |