Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Sikkerhetsventil, SFA 10H, G, 34 bar

148F4234

Trykkinnstilling [bar]: 34, Koblingstype: G, Trykksertifikat: Danfoss-sertifikat inkludert

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow diameter [mm]6.8 mm
Flowdiameter [tommer]0.268 in
Flowområde [in2]0.056 in²
Flowområde [mm2]36.3 mm²
GodkjenningEACUA
GodkjenningsstandardISO 4126-1
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]10.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
KategoriIV
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]10 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingstypeG
KuldemidlerR410AR744
Løft [mm]2.30 mm
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10H T 234 Safety valve
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSikkerhetsventiler
ProduktnavnSikkerhetsventil
ProdukttypeSFA 10H
RetningVinkelvei
Sertifisert platekoeff.0.85 kg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Trykkinnstilling [bar]34 bar
Trykkinnstilling [psig]493 psig
TrykksertifikatDanfoss-sertifikat inkludert
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]15.0 mm
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.233 Kilogram
Nettovekt1.09 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5702424058012