Sikkerhetsventil, SFA 15-50, G, 40 bar
148F4130
Trykkinnstilling [bar]: 40, Koblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/4, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1
148F4130
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow diameter [mm] | 13.0 mm |
| Flowdiameter [tommer] | 0.512 in |
| Flowområde [in2] | 0.206 in² |
| Flowområde [mm2] | 133.0 mm² |
| Godkjenning | CEEACUA |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Kategori | IV |
| Kobling innv./utv. | Ekstern |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | G |
| Kommentarer | 0 |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Løft [mm] | 1.90 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | SFA 15-50, TÜV 40BAR SET PRESS. |
| Nominell diameter | DN < 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Sikkerhetsventil |
| Produktgruppe | Sikkerhetsventiler |
| Produktnavn | Sikkerhetsventil |
| Produkttype | SFA 15-50 |
| Retning | Vinkelvei |
| SCIP dossier nr. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dossier produktnavn | SFA 15 |
| Sertifisert platekoeff. | 0.39 kg |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Trykkinnstilling [bar] | 40 bar |
| Trykkinnstilling [psig] | 580 psig |
| Trykksertifikat | TÜV certificate included |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.994 Kilogram |
| Nettovekt | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.285 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |