Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Sikkerhetsventil, SFA 15, G, 37 bar

148F3337

Trykkinnstilling [bar]: 37, Koblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/4, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Flow diameter [mm]13.0 mm
Flowdiameter [tommer]0.512 in
Flowområde [in2]0.206 in²
Flowområde [mm2]133.0 mm²
GodkjenningCEEACUAUKCA
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4
KategoriIV
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]15 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeG
Kommentarer0
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]4.80 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSFA 15 T337 SIKKERHETSV. 37BAR
Nominell diameterDN < 15
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseSikkerhetsventil
ProduktgruppeSikkerhetsventiler
ProduktnavnSikkerhetsventil
ProdukttypeSFA 15
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dossier produktnavnSFA 15
Sertifisert platekoeff.0.73 kg
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Trykkinnstilling [bar]37 bar
Trykkinnstilling [psig]537 psig
TrykksertifikatTÜV certificate included
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2 Kilogram
Nettovekt1.926 Kilogram
Volume1.224 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428193573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm