Danfoss logo
BSV safety relief valve

Sikkerhetsventil, BSV 8, G, 14 bar

2416+319

Inntakskoblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/4, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow diameter [mm]8.0 mm
Flowdiameter [tommer]0.315 in
Flowområde [in2]0.078 in²
Flowområde [mm2]50.0 mm²
GodkjenningCEEACUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4
InntakskoblingstypeG
KategoriIV
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]8 mm
Koblingsstørrelse [tommer]5/16 in
KoblingstypeG
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]1.45 mm
Material DescriptionBSV 8 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR
Nominell diameterDN < 15
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseSikkerhetsventil
ProduktgruppeSikkerhetsventiler
ProduktnavnSikkerhetsventil
ProdukttypeBSV 8
RetningVinkelvei
Sertifisert platekoeff.0.43 kg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temp. omr. m.sikkerhetsventil [°C] [min.]-30 °C
Temp. område med POV [°C] [maks.]100 °C
Temp. område med POV [°C] [min.]-50 °C
Temp. område med POV [°F] [maks.]212 °F
Temp. område med POV [°F] [min.]-58 °F
Temp.omr. m.sikkerhetsventil [°C] [maks.]100 °C
Temp.omr. m.sikkerhetsventil [°F] [min.]-22 °F
Temp.omr.m.sikkerhetsventil [°F] [maks.]212 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Trykkinnstilling [bar]14 bar
Trykkinnstilling [psig]203 psig
TrykksertifikatTÜV certificate included
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.636 Kilogram
Nettovekt1.563 Kilogram
Volume1.512 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428191920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm