Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

Omkoblingsventil, DSV 2, Sveiseflens

148F3011

Inntakskoblingstype: Sveiseflens, Utløpskoblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 32, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1 1/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]34.800 gal/min
Deler inkludertInkl.sett
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
GodkjenningCEEACUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]32.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/4 in
InntakskoblingstypeSveiseflens
KategoriII
KoblingsstandardEN 10220ISO 228-1
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv verdi [m³/t]30.000 m³/h
LakkfargeRødbrun
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]580 psig
Material DescriptionDSV2 FD32/ND32(SFV25) DOB.STOP
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDobbel stengeventil
ProduktgruppeSikkerhetsventiler
ProduktnavnOmkoblingsventil
ProdukttypeDSV 2
RetningTreveis
Sikkerhetsventil kobl. størrelse [mm]32 mm
Sikkerhetsventil kobl. størrelse [tommer]1 1/4 in
Sikkerhetsventil, koblingstypeSveiseflens
Sikkerhetsventilforbindelse stdEN 10220
Sikkerhetsventilkombinasjon2 x SFV 25
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Utløp innv./utv.Intern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 1/4
Utløpskobling kommentarerGjengeflens
UtløpskoblingstypeG
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.6 Kilogram
Nettovekt5.9 Kilogram
Volume10.275 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428242486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm