Omkoblingsventil, DSV 2, Sveiseflens
148F3010
Inntakskoblingstype: Sveiseflens, Utløpskoblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 32, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1
148F3010
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 34.800 gal/min |
| Deler inkludert | Inkl.sett |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Godkjenning | CEEACUA |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 32.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Inntakskoblingstype | Sveiseflens |
| Kategori | II |
| Koblingsstandard | EN 10220ISO 228-1 |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 30.000 m³/h |
| Lakkfarge | Rødbrun |
| Maks. driftstrykk [bar] | 40.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 580 psig |
| Material Description | DSV2 FD32/FD25(SFV20) DOB.STOP |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Dobbel stengeventil |
| Produktgruppe | Sikkerhetsventiler |
| Produktnavn | Omkoblingsventil |
| Produkttype | DSV 2 |
| Retning | Treveis |
| Sikkerhetsventil kobl. størrelse [mm] | 25 mm |
| Sikkerhetsventil kobl. størrelse [tommer] | 1 in |
| Sikkerhetsventil, koblingstype | Sveiseflens |
| Sikkerhetsventilforbindelse std | EN 10220 |
| Sikkerhetsventilkombinasjon | 2 x SFV 20 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Utløp innv./utv. | Intern |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
| Utløpskobling kommentarer | Gjengeflens |
| Utløpskoblingstype | G |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11.956 Kilogram |
| Nettovekt | 5.9 Kilogram |
| Volume | 10.275 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |