Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A ANG, 148B6922

Multifunksjons ventilhus, SVL-140B 125, Maks. driftstrykk [bar]: 140

148B6922

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnFIA-140BSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDCECRNUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]5 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSI B 36.10 SCH 80
KuldemidlerR744
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A ANG
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 125
RetningVinkelvei
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]5 in
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt32.3 Kilogram
Nettovekt24.3 Kilogram
Volume89.01 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162511978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm