Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Multifunksjons ventilhus, SVL-140B 25, Maks. driftstrykk [bar]: 140

148B6867

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1 in, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1 in

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL-140B 25
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnCHV-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDCRNUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
KuldemidlerR744
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D ANG
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 25
RetningVinkelvei
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 in
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.852 Kilogram
Nettovekt1.55 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162794425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm