Multifunksjons ventilhus, SVL-140B 20, Maks. driftstrykk [bar]: 140
148B6865
Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis
148B6865
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | CHV-140B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDCRNUA |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Inntakskoblingstype | Buttsveis |
| InspectionText | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Kuldemidler | R744 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Merke | SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Venilhus |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Multifunksjons ventilhus |
| Produkttilbehør | SVL Flexline tilbehør |
| Produkttype | SVL-140B 20 |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | SVL Flexline reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Utløpskoblingstype | Buttsveis |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.05 Kilogram |
| Nettovekt | 0.9 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |