Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

Multifunksjons ventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstrykk [bar]: 140

148B6862

Deleprogramnavn: ICMTS, Koblingsstandard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 54, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 54

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnFIA-140BICMTSSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDCECRNUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]54.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]2 1/8 in
InntakskoblingstypeBrazed
KategoriI
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B16.50EN 1254-5
KuldemidlerR744
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint)
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 50
RetningUmiddelbar
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]2 1/8 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]54.0 mm
UtløpskoblingstypeBrazed
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.25 Kilogram
Nettovekt4.8 Kilogram
Volume7.259 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm