Multifunksjons ventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstrykk [bar]: 140
148B6861
Deleprogramnavn: ICMTS, Koblingsstandard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 54, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 54
148B6861
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 54.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 2 1/8 in |
| Inntakskoblingstype | Brazed |
| Kategori | I |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ASME B16.50EN 1254-5 |
| Kuldemidler | R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL-140B Housing 50 SA/SD ANG (No paint) |
| Merke | SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Venilhus |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Multifunksjons ventilhus |
| Produkttilbehør | SVL Flexline tilbehør |
| Produkttype | SVL-140B 50 |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | SVL Flexline reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| UL mark | Yes |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/8 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 54.0 mm |
| Utløpskoblingstype | Brazed |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.15 Kilogram |
| Nettovekt | 2.7 Kilogram |
| Volume | 7.259 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |