Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Straightway 148B6747

Multifunksjons ventilhus, SVL 25, SVL Flexline, Retning: Umiddelbar, 28 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 65

148B6747

Used for product: SVL 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL 25
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]28.00 mm
InntakskoblingstypeLODDING
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 1254-5
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD STR PS65
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL 25
RetningUmiddelbar
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløpskoblingsstørrelse [mm]28.0 mm
UtløpskoblingstypeLODDING
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.748 Kilogram
Nettovekt1.844 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428559652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm