Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 65, SVL Flexline, Angleway 148B6719

Multifunksjons ventilhus, SVL 65, SVL Flexline, Retning: Vinkelvei, Maks. driftstrykk [bar]: 65

148B6719

Used for product: SVL 65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL 65
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCEUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]2 5/8 in
InntakskoblingstypeLODDING
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B16.22
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 65 SA ANG PS65
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL 65
RetningVinkelvei
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]2 5/8 in
UtløpskoblingstypeLODDING
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.16 Kilogram
Nettovekt2.578 Kilogram
Volume6.912 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428559928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm