Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 40, SVL Flexline, Angleway 148B6717

Multifunksjons ventilhus, SVL 40, SVL Flexline, Retning: Vinkelvei, Maks. driftstrykk [bar]: 65

148B6717

Used for product: SVL 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL 40
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCEUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 5/8 in
InntakskoblingstypeLODDING
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B16.22
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 40 SA ANG PS65
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL 40
RetningVinkelvei
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 5/8 in
UtløpskoblingstypeLODDING
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.907 Kilogram
Nettovekt1.778 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428559942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm