Danfoss logo
SVL 6-10_65 bar_Straight

Multifunksjons ventilhus, SVL 10, SVL Flexline, Retning: Umiddelbar, 10 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 65

148B6692

Used for product: SVL 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL 10
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningUKCA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]10.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/8 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSVL 10 ANSI BUTT WELD Valve housing STR
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL 10
RetningUmiddelbar
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]10.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.462 Kilogram
Nettovekt0.25 Kilogram
Volume1.773 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424045609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm