Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Multifunksjons ventilhus, SVL 40, SVL Flexline, Retning: Umiddelbar, 40 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 65

148B6636

Used for product: SVL 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL 40
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCEUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]40.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSVL 40 ANSI Valve housing STR PS65
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL 40
RetningUmiddelbar
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]40.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.664 Kilogram
Nettovekt2.05 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428507219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm