Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Multifunksjons ventilhus, SVL 65, SVL Flexline, Retning: Vinkelvei, 65 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 65

148B6628

Used for product: SVL 65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL 65
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCEUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]65.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]2 1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220GOST 8734-75/8732-78
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSVL 65 DIN Valve housing ANG PS65
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL 65
RetningVinkelvei
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]65.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.1 Kilogram
Nettovekt2.578 Kilogram
Volume6.912 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428507295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm