Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Multifunksjons ventilhus, SVL 15, SVL Flexline, Retning: Umiddelbar, 15 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 52

148B6424

Used for product: SVL 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL 15
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningUKCA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]15.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeStål
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSVL 15 F Valve Housing STR PS52
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL 15
RetningUmiddelbar
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]15.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.406 Kilogram
Nettovekt0.883 Kilogram
Volume2.382 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428859639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm