Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5972

Multifunksjons ventilhus, SVL-140B 80, Maks. driftstrykk [bar]: 140

148B5972

Deleprogramnavn: ICMTS, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 80, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnFIA-140BICMTSSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDCECRNUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]80.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriI
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
KuldemidlerR744
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL 80 Housing A/D STR PS140
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 80
RetningUmiddelbar
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]80.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.3 Kilogram
Nettovekt8.15 Kilogram
Volume17.708 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162515969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm