Multifunksjons ventilhus, SVL 20, SVL Flexline, Retning: Umiddelbar, 20 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 52
148B5359
Used for product: SVL 20
148B5359
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | SVL 20 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | UKCA |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 20.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Inntakskoblingstype | NPT |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | SVL 20 FPT Valve housing STR |
| Merke | SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Venilhus |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Multifunksjons ventilhus |
| Produkttilbehør | SVL Flexline tilbehør |
| Produkttype | SVL 20 |
| Retning | Umiddelbar |
| Servicebar | SVL Flexline reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 20.0 mm |
| Utløpskoblingstype | NPT |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.35 Kilogram |
| Nettovekt | 1.15 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |