Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Multifunksjons ventilhus, ICV 25 (H)A4A ventil

148X0865

Produktbeskrivelse: Motorstyrt ventil, Produkttype: ICV 25 (H)A4A ventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludertICAD 600 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabellengde [m]3.000 m
Kabellengde [m]118.00 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMotorstyrt ventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttypeICV 25 (H)A4A ventil
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
ToppdekselAktuator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.777 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm