Multifunksjons ventilhus, ICV 65 PM, Flens
027H6128
Koblingstype: Flens, Koblingsmateriale: Stål, Maks. driftstrykk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Brukt til produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65
027H6128
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICLX 65ICM 65ICS 65 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ICLXICMICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | EAC |
| Husmateriale | Stål |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | CUST. SPEC. |
| Koblingstype | Flens |
| Kuldemidler | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Material Description | ICV 65 PM Valve housing |
| Mer informasjon: | PM oppgradering |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Multifunksjons ventilhus |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICV 65 PM |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Ventildrift | Funksjonsmodul |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.996 Kilogram |
| Nettovekt | 11.29 Kilogram |
| Volume | 22.179 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878616 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |