Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Multifunksjons ventilhus, ICV 20, Lodding

027H1154

Koblingstype: Lodding, Koblingsmateriale: Stål, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Brukt til produkt: ICM 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICM 20
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
HusmaterialeStål
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 1254-1
Koblingsstørrelse [mm]22 mm
Koblingsstørrelse [tommer]7/8 in
KoblingstypeLodding
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionICV 20 22 SD Valve housing
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICV 20
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
VentildriftFunksjonsmodul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.792 Kilogram
Nettovekt0.65 Kilogram
Volume1.172 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428243087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm