Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

Vinkelsete ekst styrt ventil, AV210A, G, 3/4, PTFE, Funksjon: NC

042N4905

Husmateriale: Bronse

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]6.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
DriftStempel (vinkel)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonNC
HusmaterialeBronse
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Ekstern
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]5.300 m³/h
LukkendeMot strømningen
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Medietemperaturområde [°F] [maks.]356 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEksternt betjente ventiler
ProduktnavnVinkelsete ekst styrt ventil
ProdukttilbehørExt. operat. valve accessories
ProdukttypeAV210A
SCIP dossier nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier produktnavnAV210
ServicebarExt. operat. valve spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styrehodet [Ø mm]40 mm
Styretrykkområde [bar] [maks.]10.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]4.20 bar
Styretrykkområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Styretrykkområde [psig] [min.]60.9 psig
TetningsmaterialePTFE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.794 Kilogram
Nettovekt0.694 Kilogram
Volume2.21 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm