Danfoss logo
AV210

Vinkelsete ekst styrt ventil, AV210B, NPT, 3/4, PTFE, Funksjon: NC

042N4552

Husmateriale: Rustfritt stål

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Åpningsstørrelse [mm]20.00 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
DriftStempel (vinkel)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonNC
HusmaterialeRustfritt stål
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeNPT
Kv verdi [m³/t]10.000 m³/h
LukkendeMot strømningen
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Maks. testtrykk [bar]37.5 bar
Maks. testtrykk [psig]544.0 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAV210B 20SS N 34T NC000
Medietemperaturområde [°F] [maks.]356 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEksternt betjente ventiler
ProduktnavnVinkelsete ekst styrt ventil
ProdukttilbehørExt. operat. valve accessories
ProdukttypeAV210B
SCIP dossier nr.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier produktnavnAV210
ServicebarExt. operat. valve spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styrehodet [Ø mm]50 mm
Styretrykkområde [bar] [maks.]10.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]4.00 bar
Styretrykkområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Styretrykkområde [psig] [min.]58.0 psig
TetningsmaterialePTFE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.36 Kilogram
Nettovekt1.26 Kilogram
Volume2.097 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423194469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm