Vinkelsete ekst styrt ventil, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funksjon: NC
042N4551
Husmateriale: Rustfritt stål
042N4551
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 15.00 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 6.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Drift | Stempel (vinkel) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | NC |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Koblingstype | NPT |
| Kv verdi [m³/t] | 5.700 m³/h |
| Lukkende | Mot strømningen |
| Maks. driftstrykk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 363 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 37.5 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 544.0 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AV210B 15SS N 12T NC000 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 356 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Eksternt betjente ventiler |
| Produktnavn | Vinkelsete ekst styrt ventil |
| Produkttilbehør | Ext. operat. valve accessories |
| Produkttype | AV210B |
| SCIP dossier nr. | c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f |
| SCIP dossier produktnavn | AV210 stainless |
| Servicebar | Ext. operat. valve spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styrehodet [Ø mm] | 50 mm |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 10.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Styretrykkområde [psig] [Maks.] | 145.0 psig |
| Styretrykkområde [psig] [min.] | 58.0 psig |
| Tetningsmateriale | PTFE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.039 Kilogram |
| Nettovekt | 0.939 Kilogram |
| Volume | 2.293 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |