Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Vinkelsete ekst styrt ventil, AV210G, G, 3/4, PTFE, Funksjon: NC

042N4424

Husmateriale: Bronse
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpningsstørrelse [mm]20.00 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
DriftStempel (vinkel)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonNC
HusmaterialeBronse
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]10.000 m³/h
LukkendeMed strømning
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. testtrykk [bar]24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]348.0 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Medietemperaturområde [°F] [maks.]356 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEksternt betjente ventiler
ProduktnavnVinkelsete ekst styrt ventil
ProdukttilbehørExt. operat. valve accessories
ProdukttypeAV210G
SCIP dossier nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier produktnavnAV210
ServicebarExt. operat. valve spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styrehodet [Ø mm]50 mm
Styretrykkområde [bar] [maks.]10.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]1.80 bar
Styretrykkområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Styretrykkområde [psig] [min.]26.1 psig
TetningsmaterialePTFE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.108 Kilogram
Nettovekt1.008 Kilogram
Volume2.285 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm