Vinkelsete ekst styrt ventil, AV210E, G, 2, PTFE, Funksjon: NC
042N4411
Husmateriale: Bronse
042N4411
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 50.00 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 77.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Drift | Stempel (vinkel) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | NC |
| Husmateriale | Bronse |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 67.000 m³/h |
| Lukkende | Mot strømningen |
| Maks. driftstrykk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 24.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 348.0 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AV210E 50G G 2T NC000 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 356 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Eksternt betjente ventiler |
| Produktnavn | Vinkelsete ekst styrt ventil |
| Produkttilbehør | Ext. operat. valve accessories |
| Produkttype | AV210E |
| SCIP dossier nr. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP dossier produktnavn | AV210 |
| Servicebar | Ext. operat. valve spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styrehodet [Ø mm] | 110 mm |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 8.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Styretrykkområde [psig] [Maks.] | 116.0 psig |
| Styretrykkområde [psig] [min.] | 58.0 psig |
| Tetningsmateriale | PTFE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.894 Kilogram |
| Nettovekt | 6.473 Kilogram |
| Volume | 13.728 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |