Danfoss logo
Termostatisk ekspansjonsventil, TUBE, R290-product-details

Termostatisk ekspansjonsventil, TUBE, R290

068U7287

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 0.94, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
Åpningskapasitet [TR]0.27 TR
Åpningsstørrelse1
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]0.94 kW
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 1-veispil
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeRustfritt stål
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/4 in
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
KuldemidlerR290
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTUBE
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]5.70 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]10.30 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.16 Kilogram
Nettovekt0.127 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm