Thermostatic expansion valve, TUCE
068U7241
Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized
068U7241
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 pc |
| Åpningskapasitet [TR] | 0.48 TR |
| Åpningsstørrelse | 2 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 1.70 kW |
| Emballasjeformat | Industrial pack |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flowretning | Bi-flow |
| Flowretningsindikator | Laser engraved 1-way arrow |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Stainless steel |
| Inntakskoblingstype | Solder, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metal: Steel/copper |
| Kuldemidler | R454B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.5 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 660 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | TUCE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Expansion valves |
| Produktnavn | Thermostatic expansion valve |
| Produkttilbehør | TXV accessories |
| Produkttype | TUCE |
| Retning | Straightway |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | No |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | -1.20 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | -2.16 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 59 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Trykkutjevning | Externally equalized |
| Utjevningskoblingstype | Solder, ODF |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | Solder, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.164 Kilogram |
| Nettovekt | 0.131 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255034605 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |