Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7219
Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized
068U7219
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 pc |
| Åpningskapasitet [TR] | 0.32 TR |
| Åpningsstørrelse | 2 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 1.12 kW |
| Emballasjeformat | Multi pack |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flowretning | Single-flow |
| Flowretningsindikator | Laser engraved 1-way arrow |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Stainless steel |
| Inntakskoblingstype | Solder, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metal: Steel/copper |
| Kuldemidler | R290 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve |
| MOP Point [psig] | MOP 60 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°C] | 0 °C |
| MOP-punkt [°F] | 32 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Expansion valves |
| Produktnavn | Thermostatic expansion valve |
| Produkttilbehør | TXV accessories |
| Produkttype | TUBE |
| Retning | Straightway |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | No |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Adjustable |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | -5 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 25 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Externally equalized |
| Utjevningskoblingstype | Solder, ODF |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | Solder, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.173 Kilogram |
| Nettovekt | 0.127 Kilogram |
| Volume | 0.406 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |