Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7214

Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 pc
Åpningskapasitet [TR]0.41 TR
Åpningsstørrelse3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]1.46 kW
EmballasjeformatIndustrial pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningSingle-flow
FlowretningsindikatorLaser engraved 1-way arrow
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeStainless steel
InntakskoblingstypeSolder, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/4 in
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metal: Steel/copper
KuldemidlerR290
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
MOP Point [psig]MOP 35
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°C]-10 °C
MOP-punkt [°F]14 °F
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnavnThermostatic expansion valve
ProdukttilbehørTXV accessories
ProdukttypeTUBE
RetningStraightway
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarNo
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingAdjustable
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]5 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningExternally equalized
UtjevningskoblingstypeSolder, ODF
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeSolder, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.165 Kilogram
Nettovekt0.131 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255012153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm