Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatisk ekspansjonsventil, TCBE, R22/R407C

068U4213

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 17.5, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TU / TC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Åpningskapasitet [TR]5.00 TR
Åpningsstørrelse1
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]17.50 kW
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 1-veispil
GodkjenningEACLLC CDC TYSKUL
HusmaterialeRustfritt stål
Identisk produkt068U4501
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]12.00 mm
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapillarrørlengde [tommer]35.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
KuldemidlerR22/R407C
Maks. driftstrykk [bar]45.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]660 psig
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
MOP Point [psig]MOP 100
MOP-punkt [°C]15 °C
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°F]60 °F
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTCBE
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR22R407C
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]16.00 mm
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.22 Kilogram
Nettovekt0.187 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428051620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm