Termostatisk ekspansjonsventil, TUB, R290
068U3888
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 0.94, Trykkutjevning: Internt utlignet
068U3888
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 0.27 TR |
| Åpningsstørrelse | 1 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 0.94 kW |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Lasergravert 1-veispil |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metall: Stål/kobber |
| Kuldemidler | R290 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | TUB/s Therm. exp. valve I/45 |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TUB |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | Nei |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Internt utlignet |
| UL mark | Yes |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.162 Kilogram |
| Nettovekt | 0.128 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546171 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |