Termostatisk ekspansjonsventil, TUBE, R410A
068U3594
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 9, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
068U3594
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 2.50 TR |
| Åpningsstørrelse | 6 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 9.00 kW |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Lasergravert 1-veispil |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Identisk produkt | 068U3613 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 59.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metall: Stål/kobber |
| Kuldemidler | R410A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.5 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 660 psig |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| MOP Point [psig] | MOP 165 |
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°F] | 60 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TUBE |
| Retning | Vinkelvei |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | Nei |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R410A |
| Utjevningskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utjevningsstørrelse [mm] | 6 mm |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.168 Kilogram |
| Nettovekt | 0.154 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |