Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatisk ekspansjonsventil, TUBE, R407C

068U2761

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 17, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TU / TC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
Åpningskapasitet [TR]4.80 TR
Åpningsstørrelse9
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]17.00 kW
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 1-veispil
GodkjenningEACLLC CDC TYSKUL
HusmaterialeRustfritt stål
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]10.00 mm
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
KuldemidlerR407C
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTUBE
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR407C
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]12.00 mm
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.172 Kilogram
Nettovekt0.157 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm