Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatisk ekspansjonsventil, TUB, R22/R407C

068U2061

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 3.5, Trykkutjevning: Internt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Åpningskapasitet [TR]1.00 TR
Åpningsstørrelse5
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]3.50 kW
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 1-veispil
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeRustfritt stål
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/4 in
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
KuldemidlerR22/R407C
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTUB
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningInternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR22R407C
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.162 Kilogram
Nettovekt0.146 Kilogram
Volume0.402 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422137689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm