Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R32
067L6014
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 2, Dysekap. [kW]: 14, Åpningskapasitet [TR]: 4
067L6014
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 4.00 TR |
| Åpningsstørrelse | 2 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 14.00 kW |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | c UL us |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | Chatleff, male |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Inntaksvariant | 067U0044 |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.5 in |
| Kuldemidler | R32 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2 Adj I/18 |
| MOP Point [psig] | LAH |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Portkonstruksjon | Balanseringsport |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttype | TR 6 |
| Regulerbar | JA |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier produktnavn | TR6 adjustable |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 1.79 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilbakeslagsventil | Yes |
| Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer] | 31.7 in |
| Utjevningskoblingstype | HETTE. SLANGE, FLARE |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | Chatleff, female |
| Utløpsmonteringsvariant | 067U0045 |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.387 Kilogram |
| Nettovekt | 0.357 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |