Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6006

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 3, Dysekap. [kW]: 12.3, Åpningskapasitet [TR]: 3.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Åpningskapasitet [TR]3.50 TR
Åpningsstørrelse3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]12.30 kW
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Godkjenningc UL us
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Inntaksvariant067U0087
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.5 in
KuldemidlerR32R410AR454B
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj M/12
MOP Point [psig]LAH
Nominell kapasitet R32 [kW]15.80 kW
Nominell kapasitet R32 [TR]4.50 TR
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R410A [kW]10.50 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]3.00 TR
PortkonstruksjonBalanseringsport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttypeTR 6
RegulerbarJA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier produktnavnTR6 adjustable
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]3.01 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]5.41 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
TilbakeslagsventilYes
Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer]24.3 in
UtjevningskoblingstypeHETTE. SLANGE, FLARE
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsmonteringsvariant067U0087
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.531 Kilogram
Nettovekt0.53 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255105756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm