Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R454B
067L6001
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 4, Dysekap. [kW]: 16.5, Åpningskapasitet [TR]: 4.7
067L6001
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 4.70 TR |
| Åpningsstørrelse | 4 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 16.50 kW |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | c UL us |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Inntaksvariant | 067U0087 |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.5 in |
| Kuldemidler | R454B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| MOP Point [psig] | LAH |
| Portkonstruksjon | Balanseringsport |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttype | TR 6 |
| Regulerbar | JA |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier produktnavn | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilbakeslagsventil | Yes |
| UL mark | Yes |
| Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer] | 24.3 in |
| Utjevningskoblingstype | HETTE. SLANGE, FLARE |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsmonteringsvariant | 067U0087 |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.387 Kilogram |
| Nettovekt | 0.357 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |