Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R32

067L5997

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 6, Dysekap. [kW]: 32.3, Åpningskapasitet [TR]: 9.2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat18 stk.
Åpningskapasitet [TR]9.20 TR
Åpningsstørrelse6
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]32.30 kW
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Godkjenningc UL us
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Inntaksvariant067U0087
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.5 in
KuldemidlerR32
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
MOP Point [psig]LAH
PortkonstruksjonBalanseringsport
Egenskaper
Verdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttypeTR 6
RegulerbarJA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier produktnavnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]2.99 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]5.38 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
TilbakeslagsventilYes
UL markYes
Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer]24.3 in
UtjevningskoblingstypeHETTE. SLANGE, FLARE
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsmonteringsvariant067U0087
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.387 Kilogram
Nettovekt0.357 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm