Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R454B

067L5979

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 6, Dysekap. [kW]: 22.5, Åpningskapasitet [TR]: 6.4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Åpningskapasitet [TR]6.40 TR
Åpningsstørrelse6
Balansert port [Ja/Nei]Ja
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludert1 Aeroquip hunn 5/8 i conne1 Chatleff hunn 3/4 tom. kobl1 Flare 3/8" kontaktPærestroppInstallasjonsinstruksjonIsolasjonstape
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]22.50 kW
Elementtemperatur maks. [°C]115 °C
Elementtemperatur maks. [°F]239 °F
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Godkjenningc UL us
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Inntaksvariant067U0087
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.5 in
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR454B
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
Egenskaper
Verdi
MOP Point [psig]LAH
PortkonstruksjonBalanseringsport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTR 6
RegulerbarJA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier produktnavnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]3.01 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]5.41 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
TilbakeslagsventilYes
UL godkjenningsfilnavnSA7200
UL markYes
Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer]24.3 in
UtjevningskoblingstypeHETTE. SLANGE, FLARE
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsmonteringsvariant067U0087
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.387 Kilogram
Nettovekt0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424685287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm