Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R410A
067L5961
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 3, Dysekap. [kW]: 10.5, Åpningskapasitet [TR]: 3
067L5961
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 3.00 TR |
| Åpningsstørrelse | 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 10.50 kW |
| Elementtemperatur maks. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur maks. [°F] | 212 °F |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | c UL us |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | Chatleff, male |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Inntaksvariant | 067U0077 |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.5 in |
| Kuldemidler | R410A |
| Lufting [%] | 15 % RH |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 15% M/12 |
| MOP Point [psig] | LAH |
| Portkonstruksjon | Balanseringsport |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TR 6 |
| Regulerbar | No |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP dossier produktnavn | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 3.99 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.19 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilbakeslagsventil | No |
| UL godkjenningsfilnavn | SA7200 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R410A |
| Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer] | 24.3 in |
| Utjevningskoblingstype | HETTE. SLANGE, FLARE |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | Chatleff, female |
| Utløpsmonteringsvariant | 067U0073 |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.592 Kilogram |
| Nettovekt | 0.583 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162609965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |