Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R22/R407C

067L5858

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP Point [psig]: MAH, Åpningsstørrelse: 6, Dysekap. [kW]: 19.6, Åpningskapasitet [TR]: 5.6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Åpningskapasitet [TR]5.60 TR
Åpningsstørrelse6
Balansert port [Ja/Nei]Ja
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludert1 Aeroquip hunn 5/8 i conne1 Chatleff hunn 3/4 tom. kobl1 Flare 3/8" kontaktPærestroppInstallasjonsinstruksjonIsolasjonstape
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]19.60 kW
Elementtemperatur maks. [°C]100 °C
Elementtemperatur maks. [°F]212 °F
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [psig]104.8 psig
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Godkjenningc UL us
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Inntaksvariant067U0087
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.5 in
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR22/R407C
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve X Orf6 Adj M/12
Mer informasjon:Justerbar
Egenskaper
Verdi
MOP Point [psig]MAH
PortkonstruksjonBalanseringsport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTR 6
RegulerbarJA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier produktnavnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.03 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.25 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
TilbakeslagsventilYes
UL godkjenningsfilnavnSA7200
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR22R407C
Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer]24.3 in
UtjevningskoblingstypeHETTE. SLANGE, FLARE
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsmonteringsvariant067U0087
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.53 Kilogram
Nettovekt0.53 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428119863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm