Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R22/R407C
067L5855
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP Point [psig]: MAH, Åpningsstørrelse: 3, Dysekap. [kW]: 11.4, Åpningskapasitet [TR]: 3.3
067L5855
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 3.30 TR |
| Åpningsstørrelse | 3 |
| Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 Aeroquip hunn 5/8 i conne1 Chatleff hunn 3/4 tom. kobl1 Flare 3/8" kontaktPærestroppInstallasjonsinstruksjonIsolasjonstape |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 11.40 kW |
| Elementtemperatur maks. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur maks. [°F] | 212 °F |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 104.8 psig |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | c UL us |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Inntaksvariant | 067U0087 |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.5 in |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R22/R407C |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve X Orf3 Adj M/12 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mer informasjon: | Justerbar |
| MOP Point [psig] | MAH |
| Portkonstruksjon | Balanseringsport |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TR 6 |
| Regulerbar | JA |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier produktnavn | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | Nei |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.03 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.25 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilbakeslagsventil | Yes |
| UL godkjenningsfilnavn | SA7200 |
| UL mark | Yes |
| Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer] | 24.3 in |
| Utjevningskoblingstype | HETTE. SLANGE, FLARE |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsmonteringsvariant | 067U0087 |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.387 Kilogram |
| Nettovekt | 0.357 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |