Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R410A

067L5602

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP Point [psig]: MAH, Åpningsstørrelse: 5, Dysekap. [kW]: 17.5, Åpningskapasitet [TR]: 5
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TR 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Åpningskapasitet [TR]5.00 TR
Åpningsstørrelse5
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]17.50 kW
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.0 in
KuldemidlerR410A
Lufting [%]15 % RH
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
Mer informasjon:Justerbar
Egenskaper
Verdi
MOP Point [psig]MAH
PortkonstruksjonBalanseringsport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttypeTR 6
RegulerbarJA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier produktnavnTR6 - Thermostatic expansion valve
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
TilbakeslagsventilYes
Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer]24.3 in
UtjevningskoblingstypeSAE flare nut
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]5/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.53 Kilogram
Nettovekt0.53 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm