Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0017
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 6, Dysekap. [kW]: 22.46, Åpningskapasitet [TR]: 6.4
067L0017
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 6.40 TR |
| Åpningsstørrelse | 6 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysekap. [kW] | 22.46 kW |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | c UL us |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | Chatleff, male |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Inntaksvariant | 067U0044 |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.5 in |
| Kuldemidler | R32R410AR454B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| MOP Point [psig] | LAH |
| Nominell kapasitet R32 [kW] | 32.29 kW |
| Nominell kapasitet R32 [TR] | 9.20 TR |
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 21.06 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 6.00 TR |
| Portkonstruksjon | Balanseringsport |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttype | TR 6 |
| Regulerbar | JA |
| Retning | Umiddelbar |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Tilbakeslagsventil | Yes |
| Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer] | 24.3 in |
| Utjevningskoblingstype | HETTE. SLANGE, FLARE |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | Chatleff shortTail |
| Utløpsmonteringsvariant | 067U0021 |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.38 Kilogram |
| Nettovekt | 0.32 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |